Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
127078
Teilenummer
|
---|
127078 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Produktart | Schwindung | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | nein | Dünnwandig | chemikalienbeständig | UV-beständig | hochflexibel | selbstverlöschend | 127078 | +135 | -35 | 12.70 | 6.40 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 2:1 | +90 | 127078 | 0.64 |
Loading...
Werkstoff | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch ohne klebbar, die Teilenummer ist 127078.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 127078.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Halogen frei
Heatshrink-Funktionen
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Produktart
Schwindung
Temperatur(°C)
Modell (Herstellermodell)
Wanddicke (Nachschrumpfung)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
127034 |
127041 |
127042 |
127079 |
127081 |
127082 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Produktart | Schwindung | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | nein | Dünnwandig | chemikalienbeständig | UV-beständig | hochflexibel | selbstverlöschend | 127034 | +135 | -35 | 2.40 | 1.20 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 2:1 | +90 | 127034 | 0.51 | |
33.21 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | nein | Dünnwandig | chemikalienbeständig | UV-beständig | hochflexibel | selbstverlöschend | 127041 | +135 | -35 | 3.20 | 1.60 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 2:1 | +90 | 127041 | 0.51 | |
56.36 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün Gelb | nein | Dünnwandig | chemikalienbeständig | UV-beständig | hochflexibel | selbstverlöschend | 127042 | +135 | -35 | 3.20 | 1.60 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 2:1 | +90 | 127042 | 0.51 | |
39.64 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | nein | Dünnwandig | chemikalienbeständig | UV-beständig | hochflexibel | selbstverlöschend | 127079 | +135 | -35 | 12.70 | 6.40 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 2:1 | +90 | 127079 | 0.64 | |
33.21 € | 7 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | nein | Dünnwandig | chemikalienbeständig | UV-beständig | hochflexibel | selbstverlöschend | 127081 | +135 | -35 | 19.10 | 9.50 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 2:1 | +90 | 127081 | 0.76 | |
56.36 € | 7 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün Gelb | nein | Dünnwandig | chemikalienbeständig | UV-beständig | hochflexibel | selbstverlöschend | 127082 | +135 | -35 | 19.10 | 9.50 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 2:1 | +90 | 127082 | 0.76 |