Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1.69.507.125/1502
Teilenummer
|
---|
1.69.507.125/1502 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (mm) | Farbe | Anschluss | Elektrische Lebensdauer | Bauform der Aufnahme (Anzeige Lichter) | Industrieprodukte | Lebensdauer (h) | Helle Farbe | Leistung (W) | Tiefe (mm) | Recess Durchmesser (mm) | RoHS-konform | Modell (Frontplatte) | Modell (Herstellermodell) | Spannung (maximal) (V) | Spannung (min.) (V) | Spannung (maximal) (V DC) | Spannung (min.) (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12.50 | Grün (transparent) | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | nein | 10000 | Grün | 1.2 | - | 10 | Ja | Quadratisch | 1.69.507.125/1502 | 28 | - | - | - |
Loading...
IP-Schutzart | IP40 | Produktart | Standard- Kontrollleuchte mit Glühlampe |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrische Lebensdauer
Tiefe(mm)
Spannung (min.)(V)
Spannung (maximal)(V DC)
Spannung (min.)(V DC)
Durchmesser(mm)
Farbe
Anschluss
Bauform der Aufnahme (Anzeige Lichter)
Industrieprodukte
Lebensdauer(h)
Helle Farbe
Leistung(W)
Recess Durchmesser(mm)
RoHS-konform
Modell (Frontplatte)
Modell (Herstellermodell)
Spannung (maximal)(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften