Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1.02.157.110/1500
Teilenummer
|
---|
1.02.157.110/1500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (mm) | Farbe | Anschluss | Elektrische Lebensdauer | Bauform der Aufnahme (Anzeige Lichter) | Industrieprodukte | Lebensdauer (h) | Helle Farbe | Leistung (W) | Tiefe (mm) | Recess Durchmesser (mm) | RoHS-konform | Modell (Frontplatte) | Modell (Herstellermodell) | Spannung (maximal) (V) | Spannung (min.) (V) | Spannung (maximal) (V DC) | Spannung (min.) (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.95 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 11 | Grün | schwarz | Lötfahne | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | - | Form des Loches und Mutter | Ja | - | Grün | - | 30.5 | 9.10 | - | Kreisförmig | 1.02.157.110/1500 | - | - | 28 | 24 |
Loading...
IP-Schutzart | IP40 | Produktart | Standard- Kontrollleuchte mit Glühlampe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Standard- Kontrollleuchte mit Glühlampe, die Teilenummer ist 1.02.157.110/1500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.02.157.110/1500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrische Lebensdauer
Lebensdauer(h)
Leistung(W)
RoHS-konform
Spannung (maximal)(V)
Spannung (min.)(V)
Durchmesser(mm)
Farbe
Anschluss
Bauform der Aufnahme (Anzeige Lichter)
Industrieprodukte
Helle Farbe
Tiefe(mm)
Recess Durchmesser(mm)
Modell (Frontplatte)
Modell (Herstellermodell)
Spannung (maximal)(V DC)
Spannung (min.)(V DC)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1.69.507.125/1002 |
1.69.507.125/1301 |
1.69.507.125/1402 |
1.69.507.125/1502 |
1.69.507.145/1002 |
1.69.507.145/1301 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchmesser (mm) | Farbe | Anschluss | Elektrische Lebensdauer | Bauform der Aufnahme (Anzeige Lichter) | Industrieprodukte | Lebensdauer (h) | Helle Farbe | Leistung (W) | Tiefe (mm) | Recess Durchmesser (mm) | RoHS-konform | Modell (Frontplatte) | Modell (Herstellermodell) | Spannung (maximal) (V) | Spannung (min.) (V) | Spannung (maximal) (V DC) | Spannung (min.) (V DC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12.50 | Farblos | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | nein | 10000 | Durchsichtig | 1.2 | - | 10 | Ja | Quadratisch | 1.69.507.125/1002 | 28 | - | - | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12.50 | Rot (transparent) | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | nein | 10000 | Rot | 1.2 | - | 10 | Ja | Quadratisch | 1.69.507.125/1301 | 28 | - | - | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12.50 | Gelb (transparent) | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | nein | 10000 | Gelb | 1.2 | - | 10 | Ja | Quadratisch | 1.69.507.125/1402 | 28 | - | - | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 12.50 | Grün (transparent) | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | nein | 10000 | Grün | 1.2 | - | 10 | Ja | Quadratisch | 1.69.507.125/1502 | 28 | - | - | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Farblos | Lötanhänger | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | - | Snap-in - Form des Loches | - | 10000 | Durchsichtig | 1.2 | - | - | Ja | Pfeil | 1.69.507.145/1002 | 28 | 28 | - | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Rot (transparent) | Lötanhänger | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | - | Snap-in - Form des Loches | - | 10000 | Rot | 1.2 | - | - | Ja | Pfeil | 1.69.507.145/1301 | 28 | 28 | - | - |