Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1.69.507.125/1402
Teilenummer
|
---|
1.69.507.125/1402 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (mm) | Farbe | Anschluss | Elektrische Lebensdauer | Bauform der Aufnahme (Anzeige Lichter) | Industrieprodukte | Lebensdauer (h) | Helle Farbe | Leistung (W) | Tiefe (mm) | Recess Durchmesser (mm) | RoHS-konform | Modell (Frontplatte) | Modell (Herstellermodell) | Spannung (maximal) (V) | Spannung (min.) (V) | Spannung (maximal) (V DC) | Spannung (min.) (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12.50 | Gelb (transparent) | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | nein | 10000 | Gelb | 1.2 | - | 10 | Ja | Quadratisch | 1.69.507.125/1402 | 28 | - | - | - |
Loading...
IP-Schutzart | IP40 | Produktart | Standard- Kontrollleuchte mit Glühlampe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Standard- Kontrollleuchte mit Glühlampe, die Teilenummer ist 1.69.507.125/1402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.69.507.125/1402.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrische Lebensdauer
Tiefe(mm)
Spannung (min.)(V)
Spannung (maximal)(V DC)
Spannung (min.)(V DC)
Durchmesser(mm)
Farbe
Anschluss
Bauform der Aufnahme (Anzeige Lichter)
Industrieprodukte
Lebensdauer(h)
Helle Farbe
Leistung(W)
Recess Durchmesser(mm)
RoHS-konform
Modell (Frontplatte)
Modell (Herstellermodell)
Spannung (maximal)(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1.02.157.110/1500 |
1.69.507.125/1002 |
1.69.507.125/1301 |
1.69.507.125/1502 |
1.69.507.145/1002 |
1.69.507.145/1301 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchmesser (mm) | Farbe | Anschluss | Elektrische Lebensdauer | Bauform der Aufnahme (Anzeige Lichter) | Industrieprodukte | Lebensdauer (h) | Helle Farbe | Leistung (W) | Tiefe (mm) | Recess Durchmesser (mm) | RoHS-konform | Modell (Frontplatte) | Modell (Herstellermodell) | Spannung (maximal) (V) | Spannung (min.) (V) | Spannung (maximal) (V DC) | Spannung (min.) (V DC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.95 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 11 | Grün | schwarz | Lötfahne | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | - | Form des Loches und Mutter | Ja | - | Grün | - | 30.5 | 9.10 | - | Kreisförmig | 1.02.157.110/1500 | - | - | 28 | 24 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12.50 | Farblos | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | nein | 10000 | Durchsichtig | 1.2 | - | 10 | Ja | Quadratisch | 1.69.507.125/1002 | 28 | - | - | - | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12.50 | Rot (transparent) | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | nein | 10000 | Rot | 1.2 | - | 10 | Ja | Quadratisch | 1.69.507.125/1301 | 28 | - | - | - | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12.50 | Grün (transparent) | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | nein | 10000 | Grün | 1.2 | - | 10 | Ja | Quadratisch | 1.69.507.125/1502 | 28 | - | - | - | ||
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Farblos | Lötanhänger | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | - | Snap-in - Form des Loches | - | 10000 | Durchsichtig | 1.2 | - | - | Ja | Pfeil | 1.69.507.145/1002 | 28 | 28 | - | - | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Rot (transparent) | Lötanhänger | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | - | Snap-in - Form des Loches | - | 10000 | Rot | 1.2 | - | - | Ja | Pfeil | 1.69.507.145/1301 | 28 | 28 | - | - |