Standard - Kontrollleuchte ohne Glühlampe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1.63.018.091/0000

Teilenummer
1.63.018.091/0000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss CEE 7/16-Stecker (2,8 x 0,8 mm) | CEE 7/16-Stecker (6,3 x 0,8 mm) | Lötstift Bauform der Aufnahme (Anzeige Lichter) Form des Loches und Mutter IP-Schutzart IP65
Leistung(W) 2 Produktart Standard- Kontrollleuchte Glühbirne Tiefe(mm) 47
Recess Durchmesser(mm) 18.20 RoHS-konform Ja Sockel (Minibirnen) BA9s
Modell (Frontplatte) Kreisförmig Modell (Herstellermodell) 1.63.018.091/0000 Spannung (maximal)(V) 250
Spannung (min.)(V) 250

Sie befinden sich auf der Seite für Standard - Kontrollleuchte ohne Glühlampe, die Teilenummer ist 1.63.018.091/0000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.63.018.091/0000.

Technischer Support