Teilenummer
|
---|
23316A |
23319A |
23321A |
23322A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kernlayout (mm) | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 x 0.20 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | 23316A | 2.4 | 4.7 | 23316A | |
20.23 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 30 x 0.25 | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | 23319A | 2.9 | 6 | 23319A | |
17.99 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 x 0.25 | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | 23321A | 3.8 | 7.55 | 23321A | |
26.77 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 x 0.25 | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | 23322A | 3.8 | 7.55 | 23322A |
Loading...
Kabelfunktionen | CCAW | Doppelkabel | Farbe | Transparent | Halogen frei | nein |
---|---|---|---|---|---|
Isolierendes Material | PVC | Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 2 | Verpackt | Ja |
Produktart | Lautsprecherkabel | RoHS-konform | Ja | Geschirmt | nein |
Pro Meter verkauft | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kernlayout(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Optionale Eigenschaften