Mikrofon【10-20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70I119
70I120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

23.41 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 70I11970I119

40.72 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 70I12070I120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 24 Kabelfunktionen OFC-Kern Farbe Schwarz
Kernlayout(mm) 28 x 0.10 Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) 2 x 0,12 mm² Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) 0.12
Halogen frei nein Isolierendes Material PVC Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 2
Durchmesser(mm) 2.7 Verpackt Ja Produktart Mikrofon
RoHS-konform Ja Geschirmt nein Pro Meter verkauft nein

Technischer Support