Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2CSF202101R1250 |
2CSF202101R1400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Ausführung | Frequenz (Hz) | Nennspannung (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.72 € | 1 | 18 Arbeitstage | 25 | 230 | 2-polig 25/0,03 | - | - | ||
35.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | - | 2-polig 40 A 0,03 | 50 | 230|400 |
Loading...
Anzahl der Stifte | 2 | Betriebsspannung(V AC) | 230 | Produktart | RCCB |
---|---|---|---|---|---|
Freigabeeigenschaften | A | RoHS-konform | Ja | Differenzstrom(A) | 0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Ausführung
Frequenz(Hz)
Nennspannung(V AC)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften