Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2CSR255140R1105
Höhe(mm) | 85 | Breite(mm) | 35 | Tiefe(mm) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 230 | Anzahl der Stifte | 2 |
Betriebsspannung(V AC) | 230 | Produktart | RCCB | Freigabeeigenschaften | B |
Ausführung | 2-polig 10/0,03 | Differenzstrom(A) | 0.03 |
Sie befinden sich auf der Seite für DS201 RCBO, die Teilenummer ist 2CSR255140R1105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2CSR255140R1105.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften