Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spulenspannung (mW) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Relaisfunktionen | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 500 | AgNi | 2 Umstellungen | - | 21 | - | 8.8 | - | 12 | + Flyback- Diode| + LED | 300 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.7.012.0050 | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 500 | AgNi + 5µ au | 2 Umstellungen | - | 21 | - | 8.8 | - | 12 | + Flyback- Diode| + LED | 300 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.7.012.5050 | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 500 | AgNi | 2 Umstellungen | - | 42 | - | 17.5 | - | 24 | + Flyback- Diode| + LED | 1200 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.7.024.0050 | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 500 | AgNi + 5µ au | 2 Umstellungen | - | 42 | - | 17.5 | - | 24 | + Flyback- Diode| + LED | 1200 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.7.024.5050 | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | AgNi | 2 Umstellungen | 26.4 | - | 19.2 | - | 24 | - | + Varistor | + LED | 320 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.8.024.0060 | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | AgNi | 2 Umstellungen | 253 | - | 184 | - | 230 | - | + Varistor | + LED | 28000 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.8.230.0060 | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | AgNi + 5µ au | 2 Umstellungen | 253 | - | 184 | - | 230 | - | + Varistor | + LED | 28000 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.8.230.5060 | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 650 | AgNi | 2 Umstellungen | - | - | - | - | - | 12 | + Flyback- Diode| + LED | 220 | 8 | 1250 | 250 | 49.52.9.012.0050 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 650 | AgNi | 2 Umstellungen | - | - | - | - | - | 24 | + Flyback- Diode| + LED | 900 | 8 | 1250 | 250 | 49.52.9.024.0050 | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 500 | AgCdO | 1 Umschaltung | - | 21 | - | 8.8 | - | 12 | + Flyback- Diode| + LED | 300 | 16 | 4000 | 400 | 49.61.7.012.0050 | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | AgCdO | 1 Umschaltung | 26.4 | - | 19.2 | - | 24 | - | + Varistor | + LED | 320 | 16 | 4000 | 400 | 49.61.8.024.0060 | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 650 | AgCdO | 1 Umschaltung | - | - | - | - | - | 12 | + Flyback- Diode| + LED | 220 | 16 | 4000 | 400 | 49.61.9.012.0050 |
Loading...
Luft / Abstand | (zwischen Spule und Kontakte) 8 mm | Verbindung (Elemente) | Schraubanschluss | Abstand (Spule / Clips)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Haltbarkeit | (AC/DC) 10 x 106/20 x 106 Schaltzyklen: | IP-Schutzart | IP20 | Maximale Temperatur(°C) | +70 |
Temperatur(°C) | -40 | Verpackungsart (Komponenten) | Schale | Größe (Höhe)(mm) | 75 |
Größe (Breite)(mm) | 15.5 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 81.9 | Produktart | Relaiskomponente |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spulenspannung(mW)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Maximale pick-up - Spannung(V AC)
Maximale pick-up - Spannung(V DC)
Spannung(V AC)
Spannung(V DC)
Nennspannung(V AC)
Nennspannung(V DC)
Relaisfunktionen
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Schaltstrom (maximal)(A)
Kapazität (maximal)(VA)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften