Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T1903C022
Teilenummer
|
---|
T1903C022 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Farbe | Land Farbcode | Querschnitt x Länge | Querschnitt (pro Stift / Kern) (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) (mm²) | Isoliert | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Leiter | Hülsenlänge (mm) | Modell (Herstellermodell) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Silber | - | 1 x 0.75. 1. 1.50. 2,50 mm². mm². mm². mm² x 8 mm | 0.75|1|1.50|2.50 | - | Nicht isoliert | T1903C022 | 1 | 8 | T1903C022 | 1 x 0.75. 1. 1.50. 2.50 |
Loading...
Produktart | Ferrule gesetzt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Ferrule gesetzt, die Teilenummer ist T1903C022.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T1903C022.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
Land Farbcode
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²)
Farbe
Querschnitt x Länge
Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²)
Isoliert
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Leiter
Hülsenlänge(mm)
Modell (Herstellermodell)
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
T1711C002 |
T1903C020 |
T1903C021 |
T1903C023 |
T1903C024 |
T1903C025 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | Farbe | Land Farbcode | Querschnitt x Länge | Querschnitt (pro Stift / Kern) (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) (mm²) | Isoliert | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Leiter | Hülsenlänge (mm) | Modell (Herstellermodell) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.36 € | 3,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 0.5. 0.75. 1.0. 1.5. 2.5. 4. 6. 10 | 0.5|0.75|1.0|1.5|2.5|4|6|10 | - | - | T1711C002 | - | - | T1711C002 | 0.5. 0.75. 1.0. 1.5. 2.5. 4. 6. 10 | |
6.84 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | DE | 0.75. 1. 1.50. 2.50 | 0.75|1|1.50|2.50 | - | Teilweise isoliert | T1903C020 | - | - | T1903C020 | 0.75. 1. 1.50. 2.50 | |
7.88 € | 90 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Weiß | gelb | rot | blau | DE | 2 x 0.75. 1. 1.50. 2.50 | 0.75|1|1.50|2.50 | - | Teilweise isoliert | T1903C021 | 2 | - | T1903C021 | 2 x 0.75. 1. 1.50. 2.50 | |
9.99 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | hellblau| türkis | orange | DE | 1 x 0.14. 0.25. 0.34. 0.50 | 0.14|0.25|0.34|0.50 | - | Teilweise isoliert | T1903C023 | 1 | - | T1903C023 | 1 x 0.14. 0.25. 0.34. 0.50 | |
9.45 € | 135 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Silber | - | 1 x 4. 6. 10. 16 | 4|6|10|16 | - | Nicht isoliert | T1903C024 | 1 | - | T1903C024 | 1 x 4. 6. 10. 16 | |
7.88 € | 45 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | Schwarz | Gelb | Grün | DE | 1 x 4. 6. 10. 16 | 4|6|10|16 | - | Teilweise isoliert | T1903C025 | 1 | - | T1903C025 | 1 x 4. 6. 10. 16 |