Absicherung (eingebaut)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7P.36.8.275.2003

Teilenummer
7P.36.8.275.2003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzart IP20 Leckstrom(kA) 3 Hersteller Teilenummer 7P.36.8.275.2003
Nennspannung(V) 230 Betriebstemperaturbereich(°C) -25 bis +40 Größe (Höhe)(mm) 12
Größe (Breite)(mm) 29 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 49 Produktart Absicherung (eingebaut)
Absicherung für Abzweigkasten Ausführung Modell 3 Unterputz

Sie befinden sich auf der Seite für Absicherung (eingebaut) , die Teilenummer ist 7P.36.8.275.2003.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7P.36.8.275.2003.

Technischer Support