Hersteller-Teilenummer: 550417
Marke: STEINEL
Preis: 40.89 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Farbe: Weiß
Kapazität (maximal): - W
Kapazität (Energie): 500 W
Kapazität (Halogen): 1000 W
Dämmerungsschalter: -
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
550417
Teilenummer
|
---|
550417 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kapazität (maximal) (W) | Kapazität (Energie) (W) | Kapazität (Halogen) (W) | Dämmerungsschalter | Dämmerungseinstellungen (lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | - | 500 | 1000 | - | 2 - 10 |
Loading...
Kontaktschalter | 1 Hersteller | IP-Schutzart | IP54 | Betriebsspannung(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 99 | Größe (Tiefe)(mm) | 37 | Größe (Breite)(mm) | 74 |
Produktart | Dämmerungsschalter | Eigenverbrauch(W) | 0.8 | Kapazität (Glühlampen)(W) | 1000 |
Kapazität Rohre(W) | 500 |
Sie befinden sich auf der Seite für Dämmerungsschalter, die Teilenummer ist 550417.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 550417.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kapazität (maximal)(W)
Dämmerungsschalter
Farbe
Kapazität (Energie)(W)
Kapazität (Halogen)(W)
Dämmerungseinstellungen(lx)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
550318 |
550516 |
550615 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Kapazität (maximal) (W) | Kapazität (Energie) (W) | Kapazität (Halogen) (W) | Dämmerungsschalter | Dämmerungseinstellungen (lx) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 1000 | - | - | - | 2 - 10 | |
53.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 500 | 1000 | + Timer | - | |
56.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | - | 500 | 1000 | + Timer | - |