Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ALQ112
Teilenummer
|
---|
ALQ112 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung der Spule (V DC) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Steuermodus | Abfallzeit (Frau) | Maximale Temperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Kapazität (maximal) (W) | Modell (Herstellermodell) | Spulenspannung (mW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | - | +85 | 16 | 10 | 20 | 360 | - | 10 | - | - | 30|250 | 150|1250 | ALQ112 | 400 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Druck | Temperatur(°C) | -40 | Produktart | PCB-Relais |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PCB-Relais, die Teilenummer ist ALQ112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ALQ112.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abfallzeit(Frau)
Reaktionszeit(Frau)
Kapazität (maximal)(VA)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Nennspannung der Spule(V DC)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Steuermodus
Maximale Temperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Kapazität (maximal)(W)
Modell (Herstellermodell)
Spulenspannung(mW)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ADW1205HLW |
ADW1212HLW |
ALQ105 |
ALQ305 |
ALQ312 |
APAN3105 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung der Spule (V DC) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Steuermodus | Abfallzeit (Frau) | Maximale Temperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Kapazität (maximal) (W) | Modell (Herstellermodell) | Spulenspannung (mW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | AgSnO2 | 1 Hersteller | bistabil. 2 Spulen | - | +85 | 15.8 | 10 | 24 | 62.5 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1205HLW | 400 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | AgSnO2 | 1 Hersteller | bistabil. 2 Spulen | - | +85 | 15.8 | 10 | 24 | 360 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1212HLW | 400 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | - | +85 | 16 | 10 | 20 | 62.5 | - | 10 | - | - | 30|250 | 150|1250 | ALQ105 | 400 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | AgNi | 1 Hersteller | monostabil. 1 Spule | - | +85 | 16 | 10 | 20 | 125 | - | 10 | - | - | 30|250 | 150|1250 | ALQ305 | 200 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | AgNi | 1 Hersteller | monostabil. 1 Spule | - | +85 | 16 | 10 | 20 | 720 | - | 10 | - | - | 30|250 | 150|1250 | ALQ312 | 200 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 5 | AgNi + au | 1 Hersteller | monostabil. 1 Spule | 5 | 90 | 12.5 | 5 | 20 | 227 | 10 | 5 | - | - | 110|250 | 150|1250 | APAN3105 | 110 |