Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ADW1105HLW
Teilenummer
|
---|
ADW1105HLW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung der Spule (V DC) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Steuermodus | Abfallzeit (Frau) | Maximale Temperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Kapazität (maximal) (W) | Modell (Herstellermodell) | Spulenspannung (mW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | AgSnO2 | 1 Hersteller | bistabil. 1 Spule | - | +85 | 15.8 | 10 | 24 | 125 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1105HLW | 200 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Druck | Temperatur(°C) | -40 | Produktart | PCB-Relais |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PCB-Relais, die Teilenummer ist ADW1105HLW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ADW1105HLW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abfallzeit(Frau)
Reaktionszeit(Frau)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Kapazität (maximal)(W)
Nennspannung der Spule(V DC)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Steuermodus
Maximale Temperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Schaltstrom (maximal)(A)
Kapazität (maximal)(VA)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Modell (Herstellermodell)
Spulenspannung(mW)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ADW1112HLW |
ADW1124HLW |
ADW1205HLW |
ADW1212HLW |
ALQ105 |
ALQ112 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung der Spule (V DC) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Steuermodus | Abfallzeit (Frau) | Maximale Temperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Kapazität (maximal) (W) | Modell (Herstellermodell) | Spulenspannung (mW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | AgSnO2 | 1 Hersteller | bistabil. 1 Spule | - | +85 | 15.8 | 10 | 24 | 720 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1112HLW | 200 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | AgSnO2 | 1 Hersteller | bistabil. 1 Spule | - | +85 | 15.8 | 10 | 24 | 2880 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1124HLW | 200 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | AgSnO2 | 1 Hersteller | bistabil. 2 Spulen | - | +85 | 15.8 | 10 | 24 | 62.5 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1205HLW | 400 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | AgSnO2 | 1 Hersteller | bistabil. 2 Spulen | - | +85 | 15.8 | 10 | 24 | 360 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1212HLW | 400 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | - | +85 | 16 | 10 | 20 | 62.5 | - | 10 | - | - | 30|250 | 150|1250 | ALQ105 | 400 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 12 | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | - | +85 | 16 | 10 | 20 | 360 | - | 10 | - | - | 30|250 | 150|1250 | ALQ112 | 400 |