PC-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK15710BA000AA0

Teilenummer
6GK15710BA000AA0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

603.92 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 IP rating IP20 Manufacturer part # 6GK15710BA000AA0
Min. ambient temperature(°C) 0 Product size (height)(mm) 26 Product size (depth)(mm) 105
Product size (width)(mm) 58 Product type Adapter Transfer rate(Mbps) 12
Type (manufacturer type) 6 GK 1571-0 BA00-0AA0

Technischer Support