Teilenummer
|
---|
70I107 |
70I110 |
70I111 |
70I112 |
70I113 |
70I118 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kernlayout | Kernlayout (mm) | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Pro Meter verkauft | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | Elektrolytisches Kupfer. blank | elektrolytkupfer. leer 30 Drähte ⌀ 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5 | - | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | 70I107 | nein | 70I107 | |
25.55 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Elektrolytisches Kupfer. blank | elektrolytkupfer. leer 30 Drähte ⌀ 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5 | - | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | 70I110 | nein | 70I110 | |
44.44 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Elektrolytisches Kupfer. blank | elektrolytkupfer. leer 30 Drähte ⌀ 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5 | - | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | 70I111 | nein | 70I111 | |
58.53 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Elektrolytisches Kupfer. blank | elektrolytkupfer. leer 30 Drähte ⌀ 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5 | - | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | 70I112 | nein | 70I112 | |
35.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | Elektrolytisches Kupfer. blank | elektrolytkupfer. leer 50 Drähte ⌀ 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5 | - | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | 70I113 | Ja | 70I113 | |
49.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Elektrolytisches Kupfer. leer | Elektrolytkupfer. leer 80 Drähte ⌀ 0,25 | 2 x 4 mm² | 4 | 70I118 | nein | 70I118 |
Loading...
Kabelfunktionen | Flexibel | flammhemmend | Kabelmodell | LiY-Z | Halogen frei | nein |
---|---|---|---|---|---|
Isolierendes Material | PVC | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +80 | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +80 |
Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -40 | Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -5 | Nennspannung(V) | 300 |
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 2 | Verpackt | Ja | Produktart | Strand |
RoHS-konform | Ja | Prüfspannung(V) | 2000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kernlayout
Kernlayout(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Pro Meter verkauft
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften