Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HD3430-WHK1B
Farbe | Weiß | Schnurloses Scannen | Kabelgebunden | Schnittstellen (PC / Multimedia) | USB |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 153 | Größe (Tiefe)(mm) | 152 | Größe (Breite)(mm) | 68 |
Produktart | Barcode- Scanner | Schutzklasse | IP40 | Einsatzbereich (Scanner) | Einzelhandel |
Lesbarer Code - Modelle | 1D|2D | Leseabstand(mm) | 400 | Scan-Bestätigung | Akustische | LED |
Scan- Technologie | Imager | Modell (Herstellermodell) | Reiher HD3430 | Modell (Scanner) | Handheld |
Gewicht(g) | 150 |
Sie befinden sich auf der Seite für Barcode- Scanner, die Teilenummer ist HD3430-WHK1B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HD3430-WHK1B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften