Überlastrelais

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
12450896
12450900
12450901
12450903
12450905
12450906
12450907
12450908
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell (Herstellermodell) Einstellbereich (Stromstärke) Stromstärke Einstellbereich (maximal)
(A)
Stromstärke Einstellbereich (min.)
(A)

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RW17-1D3-D0080.56 - 0.8 A0.80.56

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RW17-1D3-U0042.8 - 4 A42.8

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RW17-1D3-D0634 - 6.3 A6.34

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RW17-1D3-U0085.6 - 8 A85.6

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RW17-1D3-U0107 - 10 A107

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RW17-1D3-D1258 - 12.5 A12.58

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RW17-1D3-U01510 - 15 A1510

45.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RW17-1D3-U01711 - 17 A1711

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktschalter 1 Unterbrecher | 1 Hersteller IP-Schutzart IP20 Produktart Überlastrelais
Maximale Temperatur(°C) +60 Temperatur(°C) -25

Technischer Support