Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Serie (Wago Serial Terminal Zubehör) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Grün-Gelb | Grau | 2020-203/000-037 | 6 | X-COM S | 2020-203/000-037 | |
420.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | Grau | grün-gelb | 2020-204/000-036 | 8 | X-COM S | 2020-204/000-036 | |
414.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | Grün-Gelb | Grau | 2020-204/000-037 | 8 | X-COM S | 2020-204/000-037 | |
398.99 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | Grau | Blau | Grün-Gelb | 2020-204/000-038 | 8 | X-COM S | 2020-204/000-038 | |
425.23 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | Grün-Gelb | Blau | Grau | 2020-204/000-039 | 8 | X-COM S | 2020-204/000-039 | |
508.32 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | Grün-Gelb | Grau | 2020-205/000-037 | 10 | X-COM S | 2020-205/000-037 | |
300.61 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | Grau | grün-gelb | 2020-206/000-036 | 12 | X-COM S | 2020-206/000-036 | |
311.55 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | Grau | Blau | Grün-Gelb | 2020-206/000-038 | 12 | X-COM S | 2020-206/000-038 | |
348.72 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | Grau | grün-gelb | 2020-207/000-036 | 14 | X-COM S | 2020-207/000-036 | |
326.84 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | Grau | Blau | Grün-Gelb | 2020-207/000-038 | 14 | X-COM S | 2020-207/000-038 | |
355.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | Grün-Gelb | Blau | Grau | 2020-207/000-039 | 14 | X-COM S | 2020-207/000-039 | |
392.44 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | Grau | grün-gelb | 2020-208/000-036 | 16 | X-COM S | 2020-208/000-036 | |
398.99 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | Grau | Blau | Grün-Gelb | 2020-208/000-038 | 16 | X-COM S | 2020-208/000-038 | |
398.99 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | Grün-Gelb | Blau | Grau | 2020-208/000-039 | 16 | X-COM S | 2020-208/000-039 | |
436.17 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | Grün-Gelb | Grau | 2020-209/000-037 | 18 | X-COM S | 2020-209/000-037 | |
442.72 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | Grau | Blau | Grün-Gelb | 2020-209/000-038 | 18 | X-COM S | 2020-209/000-038 | |
442.72 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | Grün-Gelb | Blau | Grau | 2020-209/000-039 | 18 | - | 2020-209/000-039 |
Loading...
Größe (Höhe)(mm) | 40.5 | Länge (maximal)(mm) | 11 | Nennstrom(A) | 13.5 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 500 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 | Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.50 |
Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.50 | Produktart | Steckverbinder |
Werkstoff | PA66 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Serie (Wago Serial Terminal Zubehör)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften