Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7F0500002000
Farbe | lichtgrau | Kompatibel mit | Finder | Finder Größe 2 | Rahmengröße | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Geräuschentwicklung | - | Betriebsspannung | - | Ausgabe (maximal) (Details) | - |
Größe (Höhe)(mm) | 150 | Größe (Tiefe)(mm) | 27.5 | Größe (Breite)(mm) | 150 |
Produktart | Filter | Modell (Herstellermodell) | 7F.05.0.000.2000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Filter, die Teilenummer ist 7F0500002000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7F0500002000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften