Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC-0306-034-1-50-00
Teilenummer
|
---|
TC-0306-034-1-50-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Schlüsseltiefe (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Sockel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | Verzinnt | TC-0306-034-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | 2.40 | Kreisförmig | 34 | 2.54 | 10.00 | 10 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 34 | TC-0306034-1-50-00 | - |
Loading...
Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | nein | RoHS-konform | Ja | Trennbar | nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Behälter (Standard) , die Teilenummer ist TC-0306-034-1-50-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-0306-034-1-50-00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Nennspannung(V DC)
Sockel
Gehäusematerial
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Kontaktabstand(mm)
Kontaktfläche
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Anzahl Reihen
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftlänge (PCB)(mm)
Stiftlänge (Buchse)(mm)
Stiftform
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Schlüsseltiefe(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TC-0306-002-1-50-00 |
TC-0306-016-1-50-00 |
TC-0306-040-1-50-00 |
TC-0308-002-1-50-00 |
TC-0308-004-1-50-00 |
TC-0308-006-2-50-00 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusematerial | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Schlüsseltiefe (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Sockel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | Verzinnt | TC-0306-002-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | 2.40 | Kreisförmig | 2 | 2.54 | 5.08 | 10 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 2 | TC-0306002-1-50-00 | - | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | Verzinnt | TC-0306-016-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | 2.40 | Kreisförmig | 16 | 2.54 | 10.00 | 10 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 16 | TC-0306016-1-50-00 | - | |
3.40 € | 1 | 29 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | Verzinnt | TC-0306-040-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | 2.40 | Kreisförmig | 40 | 2.54 | 10.00 | 10 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 40 | TC-0306040-1-50-00 | - | ||
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | 2.54 | Verzinnt | TC-0308-002-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 1 | 0.60 | 3.30 | 2.40 | Kreisförmig | 2 | 5.08 | 5.84 | 8.30 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 2 | TC-0308002-1-50-00 | - | |
0.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | 2.54 | Verzinnt | TC-0308-004-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 1 | 0.60 | 3.30 | 2.40 | Kreisförmig | 4 | 5.84 | 8.30 | 10.16 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 4 | TC-0308004-1-50-00 | - | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | 2.54 | Verzinnt | TC-0308-006-2-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 2 | 0.60 | 3.30 | 2.40 | Kreisförmig | 3 | 7.62 | 8.38 | 10.84 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 6 | TC-0308006-2-50-00 | - |