Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC-1210-020-1-2-00
Teilenummer
|
---|
TC-1210-020-1-2-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Schlüsseltiefe (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Sockel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 1.27 | Vergoldet | TC-1210-020-1-2-00 | +105 | -40 | 1 | - | 500 | - | 2 | - | 2.40 | - | - | 10 | 3 | 6.7 | 13.16 | Behälter (Standard) | - | 20 | TC-1210-020-1-2-00 | - |
Loading...
Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | nein | RoHS-konform | Ja | Trennbar | nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Behälter (Standard) , die Teilenummer ist TC-1210-020-1-2-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-1210-020-1-2-00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Nennspannung(V DC)
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftlänge (Buchse)(mm)
Stiftform
Schlüsseltiefe(mm)
Sockel
Gehäusematerial
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Kontaktabstand(mm)
Kontaktfläche
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Anzahl Reihen
Stiftlänge (PCB)(mm)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TC-0306-002-1-50-00 |
TC-0306-016-1-50-00 |
TC-0306-034-1-50-00 |
TC-0306-040-1-50-00 |
TC-0308-002-1-50-00 |
TC-0308-004-1-50-00 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusematerial | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Schlüsseltiefe (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Sockel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | Verzinnt | TC-0306-002-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | 2.40 | Kreisförmig | 2 | 2.54 | 5.08 | 10 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 2 | TC-0306002-1-50-00 | - | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | Verzinnt | TC-0306-016-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | 2.40 | Kreisförmig | 16 | 2.54 | 10.00 | 10 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 16 | TC-0306016-1-50-00 | - | |
2.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | Verzinnt | TC-0306-034-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | 2.40 | Kreisförmig | 34 | 2.54 | 10.00 | 10 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 34 | TC-0306034-1-50-00 | - | ||
3.40 € | 1 | 28 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | Verzinnt | TC-0306-040-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | 2.40 | Kreisförmig | 40 | 2.54 | 10.00 | 10 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 40 | TC-0306040-1-50-00 | - | ||
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | 2.54 | Verzinnt | TC-0308-002-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 1 | 0.60 | 3.30 | 2.40 | Kreisförmig | 2 | 5.08 | 5.84 | 8.30 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 2 | TC-0308002-1-50-00 | - | |
0.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | 2.54 | Verzinnt | TC-0308-004-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 1 | 0.60 | 3.30 | 2.40 | Kreisförmig | 4 | 5.84 | 8.30 | 10.16 | Behälter (Präzision) | 5.80 | 4 | TC-0308004-1-50-00 | - |