Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC-0306-036-1-50-10
Teilenummer
|
---|
TC-0306-036-1-50-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Schlüsseltiefe (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | TC-0306-036-1-50-10 | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | Rechteckig | 36 | 2.54 | 10.00 | 10 | Ja | 5.80 | 36 | TC-0306036-1-50-10 |
Loading...
Gehäusematerial | Thermoplastisches Material | Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktfläche | Verzinnt | Industrieprodukte | nein |
Maximale Temperatur(°C) | +125 | Temperatur(°C) | -55 | Nennstrom(A) | 3 |
Produktart | Behälter (Präzision) | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Behälter (Präzision) , die Teilenummer ist TC-0306-036-1-50-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-0306-036-1-50-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V DC)
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Nennspannung(V AC)
Anzahl Reihen
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftlänge (PCB)(mm)
Stiftform
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Trennbar
Schlüsseltiefe(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TC-0306PF-002-1-50-00 |
TC-0306PF-008-1-50-00 |
TC-0306PF-020-1-50-00 |
TC-0510-020-1-50-00 |
TC-0514-002-1-50-00-6 |
TC-0514-003-1-50-00-6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Schlüsseltiefe (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | TC-0306PF-002-1-50-00 | - | - | 1 | - | 2.80 | - | 2 | 2.54 | 5.08 | 9.80 | nein | 6.10 | 2 | TC-0306002-1-50-00 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | TC-0306PF-008-1-50-00 | - | - | 1 | - | 2.80 | - | 8 | 2.54 | 9.80 | 20.32 | nein | 6.10 | 8 | TC-0306008-1-50-00 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | TC-0306PF-020-1-50-00 | - | - | 1 | - | 2.80 | - | 20 | 2.54 | 9.80 | 50.8 | nein | 6.10 | 20 | TC-0306020-1-50-00 | |
2.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2.54 | TC-0510-020-1-50-00 | - | 150 | 1 | 0.60 | 3 | - | 20 | 2.54 | 11.5 | 50.8 | nein | 7.1 | 20 | TC-0510020-1-50-00 | ||
0.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2 | TC-0514-002-1-50-00-6 | - | 150 | 1 | 0.40 | 3.20 | Kreisförmig | 2 | 2.2 | 4 | 7.40 | nein | 3.5 | 2 | TC-05142-1-50-00-6 | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | 2 | TC-0514-003-1-50-00-6 | - | 150 | 1 | 0.40 | 3.20 | Kreisförmig | 3 | 2.2 | 6 | 7.40 | nein | 3.5 | 3 | TC-05143-1-50-00-6 |