Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC-048612-020-1-00
Teilenummer
|
---|
TC-048612-020-1-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Farbe | Verbindung (Elemente) | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Weiß | Druck | 2.50 | TC-048612-020-1-00 | +105 | 3 | - | 100 | - | 1 | - | 3.30 | 4.70 | 20 | 2.5 | 11.30 | 50.00 | nein | 20 | TC-048612-020-1-00 |
Loading...
Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Nadelstreifen. Gerade | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktfläche | Vergoldet | Industrieprodukte | nein | Temperatur(°C) | -40 |
Stiftform | Rechteckig | Produktart | Nadelstreifen (Standard) | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste (Standard) , die Teilenummer ist TC-048612-020-1-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-048612-020-1-00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Nennspannung(V DC)
Durchmesser des Stiftes(mm)
Gehäusematerial
Farbe
Verbindung (Elemente)
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Anzahl Reihen
Stiftlänge (PCB)(mm)
Stiftlänge (Buchse)(mm)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Trennbar
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TC-048612-002-1-00 |
TC-048612-004-1-00 |
TC-0628-100-008-00 |
TC-0628-100-040-00 |
TC-1414-14-1-20-00 |
TC-1468-16,5-40-10-00 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusematerial | Farbe | Verbindung (Elemente) | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Weiß | Druck | 2.50 | TC-048612-002-1-00 | +105 | 3 | - | 100 | - | 1 | - | 3.30 | 4.70 | 2 | 2.5 | 5 | 11.30 | nein | 2 | TC-048612-002-1-00 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Weiß | Druck | 2.50 | TC-048612-004-1-00 | +105 | 3 | - | 100 | - | 1 | - | 3.30 | 4.70 | 4 | 2.5 | 10.00 | 11.30 | nein | 4 | TC-048612-004-1-00 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | Schwarz | Druck | 2 | TC-0628-100-008-00 | +125 | 1 | 250 | - | - | 1 | - | 2.80 | 4.40 | 8 | - | - | - | - | 8 | TC-0628-100-008-00 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Schwarz | Druck | 2 | TC-0628-100-040-00 | +125 | 1 | - | - | 1000 | 1 | - | 2.80 | 4.40 | 40 | 2.00 | 8.70 | 80.00 | nein | 40 | TC-06284-100-40-00 | |
0.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Schwarz | SMD | 1.27 | TC-1414-14-1-20-00 | +105 | 1 | - | 500 | - | 1 | - | 2.29 | 3.05 | 14 | 2.10 | 6.34 | 17.78 | nein | 14 | TC-1414-14-1-20-00 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Schwarz | Druck | 2 | TC-1468-16.5-40-10-00 | +125 | 1 | - | 250 | - | 1 | 0.80 | 2.80 | 4 | 40 | 2.00 | 16.5 | 80.00 | nein | 40 | TC-1468.5-40-10-00 |