Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC-1468-16,5-40-10-00
Teilenummer
|
---|
TC-1468-16,5-40-10-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Farbe | Verbindung (Elemente) | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Schwarz | Druck | 2 | TC-1468-16.5-40-10-00 | +125 | 1 | - | 250 | - | 1 | 0.80 | 2.80 | 4 | 40 | 2.00 | 16.5 | 80.00 | nein | 40 | TC-1468.5-40-10-00 |
Loading...
Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Nadelstreifen. Gerade | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktfläche | Vergoldet | Industrieprodukte | nein | Temperatur(°C) | -40 |
Stiftform | Rechteckig | Produktart | Nadelstreifen (Standard) | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste (Standard) , die Teilenummer ist TC-1468-16,5-40-10-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-1468-16,5-40-10-00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Nennspannung(V DC)
Gehäusematerial
Farbe
Verbindung (Elemente)
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Anzahl Reihen
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftlänge (PCB)(mm)
Stiftlänge (Buchse)(mm)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Trennbar
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TC-048612-004-1-00 |
TC-048612-020-1-00 |
TC-0628-100-008-00 |
TC-0628-100-040-00 |
TC-1414-14-1-20-00 |
TC-18884-13-040-00 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusematerial | Farbe | Verbindung (Elemente) | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Weiß | Druck | 2.50 | TC-048612-004-1-00 | +105 | 3 | - | 100 | - | 1 | - | 3.30 | 4.70 | 4 | 2.5 | 10.00 | 11.30 | nein | 4 | TC-048612-004-1-00 | |
0.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Weiß | Druck | 2.50 | TC-048612-020-1-00 | +105 | 3 | - | 100 | - | 1 | - | 3.30 | 4.70 | 20 | 2.5 | 11.30 | 50.00 | nein | 20 | TC-048612-020-1-00 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | Schwarz | Druck | 2 | TC-0628-100-008-00 | +125 | 1 | 250 | - | - | 1 | - | 2.80 | 4.40 | 8 | - | - | - | - | 8 | TC-0628-100-008-00 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Schwarz | Druck | 2 | TC-0628-100-040-00 | +125 | 1 | - | - | 1000 | 1 | - | 2.80 | 4.40 | 40 | 2.00 | 8.70 | 80.00 | nein | 40 | TC-06284-100-40-00 | |
0.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Schwarz | SMD | 1.27 | TC-1414-14-1-20-00 | +105 | 1 | - | 500 | - | 1 | - | 2.29 | 3.05 | 14 | 2.10 | 6.34 | 17.78 | nein | 14 | TC-1414-14-1-20-00 | |
0.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Schwarz | Druck | 2.54 | TC-18884-13-040-00 | +125 | 3 | - | 250 | - | 2 | - | 3.30 | 6.80 | 20 | 5 | 12.60 | 50.8 | nein | 40 | TC-18884-13-040-00 |