Gerader Stiftstreifen (Standard)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
087-1-005-0-S-XS0-1260
087-1-006-0-S-XS0-1260
087-1-008-0-S-XS0-1260
087-1-016-0-S-XS0-1260
087-1-050-0-S-XS0-1260
087-2-008-0-S-XS0-1260
087-2-010-0-S-XS0-1260
087-2-014-0-S-XS0-1260
087-2-016-0-S-XS0-1260
087-2-020-0-S-XS0-1260
087-2-040-0-S-XS0-1260
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Anzahl Reihen Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 087-1-005-0-S-XS0-126011 x 552.5012.6012.75087-1-005-0-S-XS0-1260

0.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 087-1-006-0-S-XS0-126011 x 662.5012.6015.246087-1-006-0-S-XS0-1260

0.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 087-1-008-0-S-XS0-126011 x 882.5012.6020.328087-1-008-0-S-XS0-1260

0.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 087-1-016-0-S-XS0-126011 x 16162.5012.6040.6416087-1-016-0-S-XS0-1260

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 087-1-050-0-S-XS0-126011 x 50502.5012.6012750087-1-050-0-S-XS0-1260

0.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 087-2-008-0-S-XS0-126022 x 44510.1612.608087-2-008-0-S-XS0-1260

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 087-2-010-0-S-XS0-126022 x 55512.6012.710087-2-010-0-S-XS0-1260

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 087-2-014-0-S-XS0-126022 x 77512.6015.2414087-2-014-0-S-XS0-1260

0.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 087-2-016-0-S-XS0-126022 x 88512.6020.3216087-2-016-0-S-XS0-1260

0.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 087-2-020-0-S-XS0-126022 x 1010512.6025.420087-2-020-0-S-XS0-1260

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 087-2-040-0-S-XS0-126022 x 2020512.6050.840087-2-040-0-S-XS0-1260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Thermoplastisches Material Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Anschluss - Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Nadelstreifen. Gerade
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Teilweise vergoldet
Industrieprodukte nein Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -40
Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung (Details)(V) 150
Nennspannung(V DC) 250 Stiftlänge (PCB)(mm) 3.30 Stiftlänge (Buchse)(mm) 6.80
Stiftform Rechteckig Produktart Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja
Trennbar nein Ausführung (verschied.) Gerade

Technischer Support