LED- Kontrollleuchte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
140351
149777
R9-103L-12-YD
R9-106L-01,​ YELLOW
R9-3612,​ GREEN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusefarbe Farbe Verbindung (Elemente) Durchlassstrom I (F)
(mA)
Spannung U (F)
(V)
Dicke der Frontplatte
(mm)
I(F)
(mA)
LED-Warnleuchten Lichtintensität I (V)
(mcd)
Werkstoff (Details) Werkstoff Materialeigenschaften Temperatur
(°C)
Betriebsspannung Betriebsstrom Betriebstemperaturbereich
(°C)
Betriebsstrom
(mA)
Betriebsspannung
(V DC)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Ausstrahlungswinkel
(°)
Recess Durchmesser
(mm)
Ausführung Ausführung (verschied.)

1.44 €

1 3 Arbeitstage SchwarzGrünSchrauben-----700-Polycarbonat (PC) | PBT--20---201245.62410017R 9-122 L 1-06-bgg 4-

1.12 €

1 3 Arbeitstage ChromGelbVerlötung202Max 520Eingebauter Reflektor| LED 5 mm200Verchromtes Messing/ GummiMessing| Gummiglänzend-25---25 - +85----158.2R9-104L-12-Y5 mm LED- Reflektor

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGelbVerlötung202.1Max 3.520Reflektor| LED 3 mm40Verchromtes Messing/ GummiMessing| Gummiglänzend-25---25 - +85----506.2R9-103L-12-YD3 mm LED- Reflektor

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzGelbStecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm----Eingebauter Reflektor| LED 10 mm200Polyamid 66 (94 V-2)Polyamid 6.6--20---20 - +8520|2012|12--12016.2R9-106L-01. YELLOW10 mm LED- Reflektor

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGrünVerlötung202.1Max 3.520Reflektor| LED 3 mm45Verchromtes Messing / PhenolMessing| Phenolglänzend-25---25 - +85----506.2R9-3612. GREEN3 mm LED- Reflektor

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Temperatur(°C) 85 Montageart (LEDs) Schraube Produktart LED- Kontrollleuchte
RoHS-konform Ja

Technischer Support