Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R9-3612, GREEN
Teilenummer
|
---|
R9-3612, GREEN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusefarbe | Farbe | Verbindung (Elemente) | Durchlassstrom I (F) (mA) | Spannung U (F) (V) | Dicke der Frontplatte (mm) | I(F) (mA) | LED-Warnleuchten | Lichtintensität I (V) (mcd) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Temperatur (°C) | Betriebsspannung | Betriebsstrom | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsstrom (mA) | Betriebsspannung (V DC) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Ausstrahlungswinkel (°) | Recess Durchmesser (mm) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Grün | Verlötung | 20 | 2.1 | Max 3.5 | 20 | Reflektor| LED 3 mm | 45 | Verchromtes Messing / Phenol | Messing| Phenol | glänzend | -25 | - | - | -25 - +85 | - | - | - | - | 50 | 6.2 | R9-3612. GREEN | 3 mm LED- Reflektor |
Loading...
Maximale Temperatur(°C) | 85 | Montageart (LEDs) | Schraube | Produktart | LED- Kontrollleuchte |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für LED- Kontrollleuchte, die Teilenummer ist R9-3612, GREEN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R9-3612, GREEN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsstrom(mA)
Betriebsspannung(V DC)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Gehäusefarbe
Farbe
Verbindung (Elemente)
Durchlassstrom I (F)(mA)
Spannung U (F)(V)
Dicke der Frontplatte(mm)
I(F)(mA)
LED-Warnleuchten
Lichtintensität I (V)(mcd)
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Temperatur(°C)
Betriebsspannung
Betriebsstrom
Betriebstemperaturbereich(°C)
Ausstrahlungswinkel(°)
Recess Durchmesser(mm)
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
140351 |
149777 |
R9-103L-12-YD |
R9-106L-01, YELLOW |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusefarbe | Farbe | Verbindung (Elemente) | Durchlassstrom I (F) (mA) | Spannung U (F) (V) | Dicke der Frontplatte (mm) | I(F) (mA) | LED-Warnleuchten | Lichtintensität I (V) (mcd) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Temperatur (°C) | Betriebsspannung | Betriebsstrom | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsstrom (mA) | Betriebsspannung (V DC) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Ausstrahlungswinkel (°) | Recess Durchmesser (mm) | Ausführung | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | Grün | Schrauben | - | - | - | - | - | 700 | - | Polycarbonat (PC) | PBT | - | -20 | - | - | - | 20 | 12 | 45.6 | 24 | 100 | 17 | R 9-122 L 1-06-bgg 4 | - | ||
1.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | Chrom | Gelb | Verlötung | 20 | 2 | Max 5 | 20 | Eingebauter Reflektor| LED 5 mm | 200 | Verchromtes Messing/ Gummi | Messing| Gummi | glänzend | -25 | - | - | -25 - +85 | - | - | - | - | 15 | 8.2 | R9-104L-12-Y | 5 mm LED- Reflektor | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Gelb | Verlötung | 20 | 2.1 | Max 3.5 | 20 | Reflektor| LED 3 mm | 40 | Verchromtes Messing/ Gummi | Messing| Gummi | glänzend | -25 | - | - | -25 - +85 | - | - | - | - | 50 | 6.2 | R9-103L-12-YD | 3 mm LED- Reflektor | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Gelb | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | - | - | - | - | Eingebauter Reflektor| LED 10 mm | 200 | Polyamid 66 (94 V-2) | Polyamid 6.6 | - | -20 | - | - | -20 - +85 | 20|20 | 12|12 | - | - | 120 | 16.2 | R9-106L-01. YELLOW | 10 mm LED- Reflektor |