Relaismodul, Serie RS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Relaismodul, Serie RS

Standard-Stückpreis:
50.94
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Mit abnehmbaren Klemmen
    falsch
  • Spannungsart zur Ansteuerung
    DC
  • Antrieb, Polarisation
    Polarisiert
  • Fahren, Haltung wechseln
    Monostabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    2
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    falsch
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    wahr
  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Breite(mm)
    25
  • Höhe(mm)
    70
  • Tiefe(mm)
    63.5
  • Art der elektrischen Anschluss
    Schraubverbindung
  • Netzspannung Us bei DC(V)
    21.6|26.4
  • Mit LED- Anzeige
    wahr
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
50.94

8872160000
Teilenummer : 8872160000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 50.94

Ausfuehrungbezeichnung

  • Mit abnehmbaren Klemmen
    falsch
  • Spannungsart zur Ansteuerung
    DC
  • Antrieb, Polarisation
    Polarisiert
  • Fahren, Haltung wechseln
    Monostabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    2
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    falsch
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    wahr
  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Breite(mm)
    25
  • Höhe(mm)
    70
  • Tiefe(mm)
    63.5
  • Art der elektrischen Anschluss
    Schraubverbindung
  • Netzspannung Us bei DC(V)
    21.6|26.4
  • Mit LED- Anzeige
    wahr

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support