Kontermutter für Kabelverschraubung

Kontermutter für Kabelverschraubung

Standard-Stückpreis:
0.77
Lieferzeit:
16 Arbeitstage

Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Metall.

Grundlegende Spezifikationen

  • Farbe
    natur
  • Oberflächenschutz
    Sonstige
  • Werkstoff
    Metall
  • Gewindesteigung(mm)
    1.5
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
16 Arbeitstage
0.77

0930640001
Teilenummer : 0930640001
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.77

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    natur
  • Oberflächenschutz
    Sonstige
  • Werkstoff
    Metall
  • Gewindesteigung(mm)
    1.5

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support