Festkörperschütz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Festkörperschütz

Standard-Stückpreis:
112.32
Lieferzeit:
65 Arbeitstage

Ein Halbleiterschütz dient dem verschleißfreien und geräuschlosen Schalten von Lasten bis 75 A in der Automatisierungstechnik, Steuer- und Laststromkreis werden galvanisch getrennt. Sie werden in unterschiedlichen Bauformen und mit und ohne montiertem Kühlkörper angeboten. Durch die Halbleitertechnik können Lasten mit einer höhere Schaltfrequenzen geschaltet werden. Die Halbleiterrelais werden 100 % funktionsgeprüft ausgeliefert.

Grundlegende Spezifikationen

  • Anzahl der Phasen
    1
  • Modulare Version
    falsch
  • Netzspannung Us bei DC(V)
    3.5|32
  • Betriebsspannung(V)
    24|510
  • Bedienung Ie bei AC-1(A)
    21
  • Bedienung Ie bei AC-51(A)
    21
  • Bedienung Ie bei AC-53a(A)
    7
  • Bedienung Ie bei AC-53b(A)
    7
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
65 Arbeitstage
112.32

2531050000
Teilenummer : 2531050000
Lieferzeit 65 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 112.32

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Phasen
    1
  • Modulare Version
    falsch
  • Netzspannung Us bei DC(V)
    3.5|32
  • Betriebsspannung(V)
    24|510
  • Bedienung Ie bei AC-1(A)
    21
  • Bedienung Ie bei AC-51(A)
    21
  • Bedienung Ie bei AC-53a(A)
    7
  • Bedienung Ie bei AC-53b(A)
    7

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support