Teilenummer
|
---|
3069416 |
3069417 |
3069418 |
3069419 |
3069420 |
3069421 |
3069422 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Schließplatte erforderlich | Art der elektrischen Anschluss 2 | Mit integrierter Sockel | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | Intern verbundene Stufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532.90 € | 1 | 35 Arbeitstage | 100 | 188.6 | 56.5 | falsch | Schraubverbindung | falsch | 38 | falsch | |||
532.90 € | 1 | 35 Arbeitstage | 100 | 188.6 | 56.5 | falsch | Schraubverbindung | falsch | 38 | falsch | |||
532.90 € | 1 | 35 Arbeitstage | 100 | 188.6 | 56.5 | falsch | Schraubverbindung | falsch | 38 | falsch | |||
532.90 € | 1 | 33 Arbeitstage | 100 | 188.6 | 56.5 | falsch | Schraubverbindung | falsch | 38 | falsch | |||
532.90 € | 1 | 33 Arbeitstage | 100 | 188.6 | 56.5 | falsch | Schraubverbindung | falsch | 38 | falsch | |||
532.90 € | 1 | 33 Arbeitstage | 100 | 188.6 | 56.5 | falsch | Schraubverbindung | falsch | 38 | falsch | |||
532.90 € | 1 | 33 Arbeitstage | 100 | 188.6 | 56.5 | falsch | Schraubverbindung | falsch | 38 | falsch |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Farbe | Grau | Nennspannung(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung |
Art des Schneidens | - | Art der Quertrennung | - | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|10 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|6 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|10 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|2.5 | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Bemessungsstrom in(A) | 24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Länge(mm)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Schließplatte erforderlich
Art der elektrischen Anschluss 2
Mit integrierter Sockel
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
Intern verbundene Stufen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften