Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3069049
Teilenummer
|
---|
3069049 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Schließplatte erforderlich | Art der elektrischen Anschluss 2 | Mit integrierter Sockel | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | Intern verbundene Stufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.37 € | 5 | 33 Arbeitstage | - | 82.3 | 81 | - | - | - | 12 | - |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Farbe | Grau | Nennspannung(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung |
Art des Schneidens | - | Art der Quertrennung | - | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|10 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|6 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|10 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|2.5 | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Bemessungsstrom in(A) | 24 |
Sie befinden sich auf der Seite für Prüfklemmleiste, UTWE, die Teilenummer ist 3069049.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3069049.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Länge(mm)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Schließplatte erforderlich
Art der elektrischen Anschluss 2
Mit integrierter Sockel
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
Intern verbundene Stufen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3069064 |
3069077 |
3069410 |
3069411 |
3069412 |
3069413 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Schließplatte erforderlich | Art der elektrischen Anschluss 2 | Mit integrierter Sockel | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | Intern verbundene Stufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.28 € | 5 | 33 Arbeitstage | - | 107 | 81 | - | - | - | 18 | - | |||
315.40 € | 5 | 33 Arbeitstage | - | 139.5 | 81 | - | - | - | 26 | - | |||
196.95 € | 1 | 33 Arbeitstage | 100 | 90.2 | 56.5 | falsch | Schraubverbindung | falsch | 14 | falsch | |||
196.95 € | 1 | 35 Arbeitstage | 100 | 90.2 | 56.5 | falsch | Schraubverbindung | falsch | 14 | falsch | |||
196.95 € | 1 | 33 Arbeitstage | 100 | 90.2 | 56.5 | falsch | Schraubverbindung | falsch | 14 | falsch | |||
393.88 € | 1 | 35 Arbeitstage | 100 | 147.6 | 56.5 | falsch | Schraubverbindung | falsch | 28 | falsch |