Erweiterungsmodul, PLC-V8C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2903095

Teilenummer
2903095
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

200.40 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 50 Höhe(mm) 106 Tiefe(mm) 87
Erweiterbar falsch Schaltstrom(A) 0.009 Mit Timer falsch
Mit Display falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar 8
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar 8 Anzahl der Analog Eingänge 2 Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert 8
Spannungsart der Netzspannung DC Unterstützendes Protokoll für LON - Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0
Anzahl anderer HW-Schnittstellen 0 Mit optischer Schnittstelle falsch Unterstützendes Protokoll für TCP/IP -
Unterstützendes Protokoll für ASI - Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS - Unterstützendes Protokoll für CAN -
Unterstützendes Protokoll für INTERBUS - Unterstützendes Protokoll für KNX - Unterstützendes Protokoll für Modbus -
Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn - Unterstützendes Protokoll für DeviceNet - Unterstützendes Protokoll für SUCONET -
Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme - Redundanzfähigkeit falsch Mit Relaisausgang wahr
Schienenmontage möglich falsch Explosionsschutz - Kategorie für Gas Keine Explosionsschutz - Kategorie für Staub Keine
Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20
Unterstützendes Protokoll für SERCOS - Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit - Kategorie nach EN 954-1 -
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Fronteinbau möglich falsch
Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch Erweiterungsgerät wahr
Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 - Grundgerät falsch
IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Keine Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit -
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety - Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP - Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus -
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA - Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO - Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe -
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p - Netzspannung AC 50 Hz(V) -|- Netzspannung AC 60 Hz(V) -|-
Netzspannung DC(V) 19.2|26.4 Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM -
Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 Keine

Sie befinden sich auf der Seite für Erweiterungsmodul, PLC-V8C, die Teilenummer ist 2903095.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2903095.

Technischer Support