Prüfklemmleiste, PTWE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3069436
3069437
3069438
3069439
3069440
3069441
3069442
3069443
3069444
3069445
3069446
3069447
3069448
3069827
3069828
3069832
3069833
3069835
3069837
3069838
3069840
3069842
3069843
3069844
3069845
3069848
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene

196.95 €

1 35 Arbeitstage 10090.214

196.95 €

1 35 Arbeitstage 10090.214

196.95 €

1 33 Arbeitstage 10090.214

393.88 €

1 35 Arbeitstage 100147.628

393.88 €

1 35 Arbeitstage 100147.628

393.88 €

1 33 Arbeitstage 100147.628

528.82 €

1 35 Arbeitstage 100188.638

532.90 €

1 35 Arbeitstage 100188.638

532.90 €

1 35 Arbeitstage 100188.638

532.90 €

1 35 Arbeitstage 100188.638

532.90 €

1 33 Arbeitstage 100188.638

532.90 €

1 35 Arbeitstage 100188.638

532.90 €

1 35 Arbeitstage 100188.638

106.59 €

2 35 Arbeitstage 8165.68

133.61 €

2 35 Arbeitstage 8173.810

240.20 €

1 35 Arbeitstage 81106.618

267.23 €

1 35 Arbeitstage 81114.820

320.53 €

1 33 Arbeitstage 81131.224

374.57 €

1 35 Arbeitstage 81147.628

400.83 €

1 33 Arbeitstage 81155.830

454.14 €

1 35 Arbeitstage 81172.234

507.42 €

1 33 Arbeitstage 81188.638

534.44 €

1 33 Arbeitstage 81196.840

560.71 €

1 35 Arbeitstage 8120542

587.74 €

1 35 Arbeitstage 81213.244

668.07 €

1 33 Arbeitstage 81237.850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Grau Nennspannung(V) 400
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 56.5
Schließplatte erforderlich falsch Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Steckklemme Anschluss
Art des Schneidens - Art der Quertrennung - Mit integrierter Sockel falsch
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.5|10
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.5|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.5|6 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.5|6
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 24

Technischer Support