Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2400792
Eingebaute Tiefe(mm) | 67 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | - | Bildschirmdiagonale(Zoll) | - |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | 0|50 | Spannungsart der Netzspannung | DC | Unterstützendes Protokoll für LON | falsch |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - |
Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | - | Anzahl anderer HW-Schnittstellen | - | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | - |
Unterstützendes Protokoll für ASI | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützendes Protokoll für CAN | falsch |
Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützendes Protokoll für KNX | falsch | Unterstützendes Protokoll für Modbus | falsch |
Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | falsch | Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützendes Protokoll für SUCONET | falsch |
Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | wahr | Mit Farb-Display | wahr | Anzahl der Farben des Displays | - |
Anzahl der Bildpunkte (Pixel), horizontal | 640 | Anzahl der Bildpunkte (Pixel), vertikal | 480 | Anzahl programmierbarer Funktionstasten | - |
Mit numerischer Tastatur | - | Mit alphanumerischer Tastatur | - | Nützlicher Projektspeicher / Benutzerspeicher(KByte) | - |
Mit Anzeige | - | Mit Nachrichtensystem (inkl. Puffer und Bestätigung) | falsch | Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | - |
Standardwert (Eingabe) verarbeiten möglich | - | Mit Rezepten | - | Anzahl der Passwortebenen | - |
Mit Drucker | - | Anzahl der Online Sprachen | - | Zusätzliche Software , ladbar | - |
Schutzart (IP) (IP), vorne | IP65 | Mit SW- Schnittstellen | - | Breite der Front(mm) | 328 |
Höhe der Front(mm) | 249 | Schienenmontage möglich | falsch | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | falsch |
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | falsch | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | - | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | - |
Wandmontage/ Direktmontage | falsch | Funkstandard Bluetooth | - | Funkstandard WLAN 802.11 | - |
IO Link Master | - | Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | falsch | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | falsch |
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | falsch |
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Netzspannung AC 50 Hz(V) | 0|0 | Netzspannung AC 60 Hz(V) | 0|0 | Netzspannung DC(V) | -|- |
Art des Displays | TFT | Anzahl der Graustufen / Blaustufen der Anzeige | - | Funkstandard GPRS | - |
Funkstandard GSM | - | Funkstandard UMTS | - | Anzahl der Knöpfe mit LED | - |
Anzahl der Systemtasten | - | Touch- Technologie | - | Schutzart (IP) (NEMA), vorne | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Berührungsbildschirm, TP104AT, die Teilenummer ist 2400792.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2400792.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften