Sicherungs-Reihenklemme, UK 6-FSI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3001939

Teilenummer
3001939
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.39 €

50 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Farbe Schwarz Nennspannung(V) 60
Länge(mm) 64 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 8.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 57 Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Art des Sicherungseinsatzes Schneide Sicherung
Art des Sicherungshalters Steckbar Art des Anzeige für die Anzeige - Netzspannung zur Fehleranzeige(V) -|-
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Spannungsart zur Anzeige - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|10
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|6 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|2.5
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 30

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungs-Reihenklemme, UK 6-FSI, die Teilenummer ist 3001939.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3001939.

Technischer Support