Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2907874
Teilenummer
|
---|
2907874 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fernerkundungskontakt | Bauart | Spannungsschutzwert (kV) | Maximale Spannung AC (V) | Nennentladungsstoßstrom (8/20) (kA) | Nennspannung AC (V) | Nennspannung DC (V) | Schutzpegel LN (kV) | Maximale Spannung DC (V) | Schutzpegel N-PE (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | wahr | 1 modularer Abstand | 0.85 | 150 | 20 | - | 120 | - | 150 | - |
Loading...
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Anzahl der Leiter (ohne Erdung) | - | Kategorie 2 | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Signalisierung am Devise | Optik | Schutzart (IP) | - | Maximale PV-Spannung(V) | - |
Integrierte Sicherung | falsch | Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) | 25 | Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) | 16 |
Netzform DC | - | Netzform IT | - | Netzform TN | - |
Netzform TN-C | - | Netzform TN-S | - | Netzform TT | - |
Netzform andere | - | Netzform TN-CS | - | Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) | - |
Abschaltleistung (isccr)(kA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsableiter Typ 2, steckbares Überspannungsschutzgerät, VAL-SEC, die Teilenummer ist 2907874.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2907874.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Mit Fernerkundungskontakt
Bauart
Spannungsschutzwert(kV)
Maximale Spannung AC(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA)
Nennspannung AC(V)
Nennspannung DC(V)
Schutzpegel LN(kV)
Maximale Spannung DC(V)
Schutzpegel N-PE(kV)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2907865 |
2907875 |
2907876 |
2909590 |
2909591 |
2909592 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Mit Fernerkundungskontakt | Bauart | Spannungsschutzwert (kV) | Maximale Spannung AC (V) | Nennentladungsstoßstrom (8/20) (kA) | Nennspannung AC (V) | Nennspannung DC (V) | Schutzpegel LN (kV) | Maximale Spannung DC (V) | Schutzpegel N-PE (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | wahr | 1 modularer Abstand | 0.5 | 75 | 20 | - | 60 | - | 75 | - | |||
244.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | wahr | 1 modularer Abstand | 1.5 | 250 | 20 | - | 220 | - | 250 | - | |||
244.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | wahr | 1 modularer Abstand | 1.5 | 450 | 20 | - | 400 | - | 450 | - | |||
455.00 € | 1 | 25 Arbeitstage | wahr | 3 modularer Abstand | 1.5 | 350 | 10 | 240 | - | 1.5 | - | 1.5 | |||
390.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | wahr | 2 modularer Abstand | 1.5 | 350 | 10 | 240 | - | 1.5 | - | - | |||
232.10 € | 1 | 25 Arbeitstage | wahr | 1 modularer Abstand | 1.5 | 350 | 10 | 240 | - | 1.5 | - | 1.5 |