Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Befestigungsmethode | - | Farbe | Grau | Nennspannung(V) | - |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | 0 | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Anzahl der Klemmpositionen pro Pol | - |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | - | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 0 | Schließplatte erforderlich | falsch |
Art der elektrischen Anschluss 1 | - | Art der elektrischen Anschluss 2 | - | Mit integriertem Flansch | - |
Dicke der Montageplatte(mm) | -|- | Maß senkrecht zur Innenseite der Montageplatte(mm) | - | Maß parallel zur Innenseite der Montageplatte(mm) | - |
Maß senkrecht zur Außenseite der Montageplatte(mm) | - | Abmessung parallel zur Außenseite der Montageplatte(mm) | - | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | - |
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften