Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2906820
Teilenummer
|
---|
2906820 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Frequenz begrenzen (MHz) | Maximale Spannung AC (V) | Nennentladungsstoßstrom (8/20) (kA) | Nennlaststrom (A) | Nennspannung AC (V) | Nennspannung DC (V) | Schutzpegel Kern / Kern (V) | Schutzpegel Kern / Erde (V) | Signalisierung am Devise | Maximale Spannung DC (V) | Schutzpegel Kern / Signalmasse (V) | Schutzpegel Masse / Schutzerde (V) | Proaktive Thermosteuerung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.80 € | 2 | 46 Arbeitstage | 0.94 | - | 5 | 0.6 | -|- | 24|24 | 55 | 1400 | Optik | 30 | - | - | wahr |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Anschluss 1 | Klemme | Frequenz(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) | - | Mit Fernerkundungskontakt | falsch | Explosionsgeprüfte Version | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutzgerät, TTC-6, die Teilenummer ist 2906820.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2906820.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Frequenz begrenzen(MHz)
Maximale Spannung AC(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA)
Nennlaststrom(A)
Nennspannung AC(V)
Nennspannung DC(V)
Schutzpegel Kern / Kern(V)
Schutzpegel Kern / Erde(V)
Signalisierung am Devise
Maximale Spannung DC(V)
Schutzpegel Kern / Signalmasse(V)
Schutzpegel Masse / Schutzerde(V)
Proaktive Thermosteuerung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1109689 |
1109712 |
2906713 |
2906821 |
2906822 |
2906823 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Frequenz begrenzen (MHz) | Maximale Spannung AC (V) | Nennentladungsstoßstrom (8/20) (kA) | Nennlaststrom (A) | Nennspannung AC (V) | Nennspannung DC (V) | Schutzpegel Kern / Kern (V) | Schutzpegel Kern / Erde (V) | Signalisierung am Devise | Maximale Spannung DC (V) | Schutzpegel Kern / Signalmasse (V) | Schutzpegel Masse / Schutzerde (V) | Proaktive Thermosteuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.50 € | 8 | 21 Arbeitstage | - | 150 | 2.5 | 10 | -|- | -|- | 200 | - | Optik | 150 | - | - | - | |||
109.20 € | 2 | 46 Arbeitstage | - | - | 5 | 0.6 | -|- | -|- | 45 | 800 | Keine | 15 | 50 | - | - | |||
96.90 € | 2 | 46 Arbeitstage | 0.94 | 21 | 5 | 0.6 | -|- | 24|24 | 50 | 700 | Optik | 30 | - | - | wahr | |||
106.80 € | 2 | 46 Arbeitstage | 0.96 | - | 5 | 0.6 | -|- | 24|24 | - | 50 | Optik | 30 | - | - | wahr | |||
125.10 € | 2 | 46 Arbeitstage | 60 | - | 5 | 0.6 | -|- | 12|12 | 145 | 750 | Optik | 15 | 80 | 80 | wahr | |||
125.10 € | 2 | 46 Arbeitstage | 60 | - | 5 | 0.6 | -|- | 24|24 | 55 | 750 | Optik | 30 | 80 | 80 | wahr |