Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2906721 |
2906732 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Frequenz begrenzen (MHz) | Maximale Spannung AC (V) | Nennentladungsstoßstrom (8/20) (kA) | Nennlaststrom (A) | Nennspannung AC (V) | Nennspannung DC (V) | Schutzpegel Kern / Kern (V) | Schutzpegel Kern / Erde (V) | Signalisierung am Devise | Maximale Spannung DC (V) | Schutzpegel Kern / Signalmasse (V) | Schutzpegel Masse / Schutzerde (V) | Proaktive Thermosteuerung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.40 € | 2 | 46 Arbeitstage | 60 | 10 | 5 | 0.6 | -|- | 12|12 | 25 | 25 | Optik | 15 | - | - | wahr | |||
110.40 € | 2 | 46 Arbeitstage | 60 | 10 | 5 | 0.6 | -|- | 12|12 | 25 | 25 | Optik | 15 | - | - | wahr |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Anschluss 1 | Klemme | Frequenz(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) | - | Mit Fernerkundungskontakt | falsch | Explosionsgeprüfte Version | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Frequenz begrenzen(MHz)
Maximale Spannung AC(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA)
Nennlaststrom(A)
Nennspannung AC(V)
Nennspannung DC(V)
Schutzpegel Kern / Kern(V)
Schutzpegel Kern / Erde(V)
Signalisierung am Devise
Maximale Spannung DC(V)
Schutzpegel Kern / Signalmasse(V)
Schutzpegel Masse / Schutzerde(V)
Proaktive Thermosteuerung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften