Überspannungsableiter Typ 2, VAL-CP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2804403
2804416
2882750
2882763
2882776
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsmethode Bauart Spannungsschutzwert
(kV)
Schutzpegel N-PE
(kV)
Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)
(mm²)
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)
(mm²)

602.90 €

1 7 Arbeitstage Sonstige-1.51.52516

532.00 €

1 7 Arbeitstage Sonstige-2.5-2516

444.40 €

1 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm7 modularer Abstand1.71.73525

248.90 €

1 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm4 modularer Abstand1.71.73525

371.10 €

1 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm6 modularer Abstand2.5-3525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fernerkundungskontakt wahr Anzahl der Leiter (ohne Erdung) - Maximale Spannung AC(V) 350
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 20 Nennspannung AC(V) 240 Nennspannung DC(V) -
Kategorie 2 wahr Schutzpegel LN(kV) 2.5 Signalisierung am Devise Optik
Maximale Spannung DC(V) - Schutzart (IP) - Maximale PV-Spannung(V) -
Integrierte Sicherung falsch Netzform DC - Netzform IT -
Netzform TN - Netzform TN-C - Netzform TN-S -
Netzform TT - Netzform andere - Netzform TN-CS -
Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) - Abschaltleistung (isccr)(kA) -

Technischer Support