Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1060549 |
1060630 |
1060632 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingebaute Tiefe (mm) | Anzahl der Bildpunkte (Pixel), horizontal | Anzahl der Bildpunkte (Pixel), vertikal | Breite der Front (mm) | Höhe der Front (mm) | Art des Displays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 31.5 | 480 | 272 | 120 | 89 | - | |||
1,001.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 33 | 1024 | 600 | 268 | 190 | - | |||
728.52 € | 1 | auf Anfrage | 31 | 800 | 480 | 186 | 138 | TFT |
Loading...
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | - | Bildschirmdiagonale(Zoll) | - | Betriebstemperatur(°C) | 0|50 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsart der Netzspannung | - | Unterstützendes Protokoll für LON | - | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - | Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | - |
Anzahl anderer HW-Schnittstellen | - | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | - | Unterstützendes Protokoll für ASI | - |
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | - | Unterstützendes Protokoll für CAN | - | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | - |
Unterstützendes Protokoll für KNX | - | Unterstützendes Protokoll für Modbus | - | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | - |
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | - | Unterstützendes Protokoll für SUCONET | - | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | wahr |
Mit Farb-Display | wahr | Anzahl der Farben des Displays | - | Anzahl programmierbarer Funktionstasten | - |
Mit numerischer Tastatur | - | Mit alphanumerischer Tastatur | - | Nützlicher Projektspeicher / Benutzerspeicher(KByte) | - |
Mit Anzeige | - | Mit Nachrichtensystem (inkl. Puffer und Bestätigung) | falsch | Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | - |
Standardwert (Eingabe) verarbeiten möglich | - | Mit Rezepten | - | Anzahl der Passwortebenen | - |
Mit Drucker | - | Anzahl der Online Sprachen | - | Zusätzliche Software , ladbar | - |
Schutzart (IP) (IP), vorne | IP66 | Mit SW- Schnittstellen | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Unterstützendes Protokoll für SERCOS | - | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | - |
Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | - | Wandmontage/ Direktmontage | falsch | Funkstandard Bluetooth | - |
Funkstandard WLAN 802.11 | - | IO Link Master | - | Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | - |
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | - | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | - | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | - |
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | - | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | - | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | - |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | - | Netzspannung AC 50 Hz(V) | 0|0 | Netzspannung AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Netzspannung DC(V) | -|- | Anzahl der Graustufen / Blaustufen der Anzeige | - | Funkstandard GPRS | - |
Funkstandard GSM | - | Funkstandard UMTS | - | Anzahl der Knöpfe mit LED | - |
Anzahl der Systemtasten | - | Touch- Technologie | - | Schutzart (IP) (NEMA), vorne | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingebaute Tiefe(mm)
Anzahl der Bildpunkte (Pixel), horizontal
Anzahl der Bildpunkte (Pixel), vertikal
Breite der Front(mm)
Höhe der Front(mm)
Art des Displays
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften