• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wanddurchführungsklemme, PWO (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1705653

Teilenummer
1705653
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Betriebstemperatur
(°C)
Anzahl der Klemmpositionen pro Pol Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Art der elektrischen Anschluss 2 Dicke der Montageplatte
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

5.54 €

50 7 Arbeitstage 1000-|--12Sonstige1|61.5|161.5|161.5|161.5|1676

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe Grau Anzahl der Pole 1
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Schließplatte erforderlich falsch Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige
Mit integriertem Flansch - Maß senkrecht zur Innenseite der Montageplatte(mm) - Maß parallel zur Innenseite der Montageplatte(mm) -
Maß senkrecht zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Abmessung parallel zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition - Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführungsklemme, PWO, die Teilenummer ist 1705653.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1705653.

Produktvarianten

Teilenummer
1705654
3056912
3056925
3059715
3059728
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Betriebstemperatur
(°C)
Anzahl der Klemmpositionen pro Pol Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Art der elektrischen Anschluss 2 Dicke der Montageplatte
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

5.54 €

50 7 Arbeitstage 1000-40|-40-12Sonstige1|61.5|161.5|161.5|161.5|1676

1.25 €

150 7 Arbeitstage 800-40|10528.1Flache Steckanschluss1|40.2|40.25|60.2|60.2|618

1.25 €

150 58 Arbeitstage 800-40|10528.1Flache Steckanschluss1|40.2|40.25|60.2|60.2|618

1.25 €

150 58 Arbeitstage 800-40|10528.1Lötflag- Anschluss1|40.2|40.25|60.2|60.2|632

1.25 €

150 58 Arbeitstage 800-40|10528.1Lötflag- Anschluss1|40.2|40.25|60.2|60.2|632

Technischer Support