Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2801635
Teilenummer
|
---|
2801635 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blitzimpulsstrom (10/350 µs) (kA) | Bauart | Spannungsschutzwert (kV) | Anstrengend | Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit (kA) | Maximale Spannung AC (V) | Nennentladungsstoßstrom (8/20) (kA) | Nennspannung AC (V) | Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt) (mm²) | Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig) (mm²) | Netzform TN-S | Netzform TT | Netzform TN-CS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367.40 € | 1 | 54 Arbeitstage | 35 | 1 modularer Abstand | 4 | wahr | 3 | 385 | 35 | 230 | 35 | 25 | - | wahr | AAO765 |
Loading...
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Mit Fernerkundungskontakt | falsch | Anzahl der Leiter (ohne Erdung) | - |
---|---|---|---|---|---|
geeignet für Außenanwendung | - | Nennspannung DC(V) | - | Kategorie Modell 1 | wahr |
Schutzpegel LN(kV) | - | Signalisierung am Devise | Keine | Maximale Spannung DC(V) | - |
Schutzart (IP) | - | Schutzpegel N-PE(kV) | - | Integrierte Sicherung | - |
Schutzpegel (DC + - DC-)(kV) | - | Schutzpegel (DC + / DC- - PE)(kV) | - | Spezifische Energie (W/R)(kJ/Ohm) | - |
Netzform DC | - | Netzform IT | - | Netzform TN | - |
Netzform TN-C | - | Netzform andere | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Kombi-Schutzeinrichtung Typ 1 / 2, FLT, die Teilenummer ist 2801635.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2801635.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA)
Bauart
Spannungsschutzwert(kV)
Anstrengend
Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit(kA)
Maximale Spannung AC(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA)
Nennspannung AC(V)
Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²)
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²)
Netzform TN-S
Netzform TT
Netzform TN-CS
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2800107 |
2800110 |
2800303 |
2801637 |
2838160 |
2905834 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blitzimpulsstrom (10/350 µs) (kA) | Bauart | Spannungsschutzwert (kV) | Anstrengend | Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit (kA) | Maximale Spannung AC (V) | Nennentladungsstoßstrom (8/20) (kA) | Nennspannung AC (V) | Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt) (mm²) | Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig) (mm²) | Netzform TN-S | Netzform TT | Netzform TN-CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412.70 € | 1 | 54 Arbeitstage | 60 | 2 modularer Abstand | 5 | wahr | 2.5 | 400 | 60 | 230 | 50 | 35 | wahr | - | AAO628 | |||
354.30 € | 10 | 7 Arbeitstage | 35 | 1 modularer Abstand | 5 | falsch | 3 | 385 | 35 | 230 | 35 | 25 | wahr | - | AAO628 | |||
385.20 € | 1 | 15 Arbeitstage | 100 | 2 modularer Abstand | 1.5 | falsch | 0.1 | 260 | 100 | 240 | 35 | 25 | wahr | - | AAO628 | |||
367.40 € | 1 | 54 Arbeitstage | 50 | 1 modularer Abstand | 4 | wahr | 0.1 | 260 | 50 | 230 | 35 | 25 | - | wahr | AAO765 | |||
417.30 € | 1 | 54 Arbeitstage | 100 | 2 modularer Abstand | 5.5 | falsch | 0.1 | 260 | 100 | 230 | 50 | 35 | - | wahr | AAO765 | |||
406.20 € | 1 | 54 Arbeitstage | 100 | 2 modularer Abstand | 3 | wahr | 0.1 | 260 | 100 | 230 | 50 | 35 | - | wahr | AAO765 |