Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1831362 |
1831375 |
1831388 |
1831391 |
1831401 |
1831427 |
1831430 |
1831443 |
1849121 |
1849134 |
1849150 |
1849163 |
1849176 |
1849192 |
1849202 |
1849215 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Länge (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.10 € | 50 | 22 Arbeitstage | 7 | 27.21 | 29.2 | |||
9.25 € | 50 | 22 Arbeitstage | 8 | 27.21 | 29.2 | |||
10.41 € | 50 | 22 Arbeitstage | 9 | 27.21 | 29.2 | |||
11.57 € | 50 | 7 Arbeitstage | 10 | 27.21 | 29.2 | |||
12.72 € | 50 | 22 Arbeitstage | 11 | 27.21 | 29.2 | |||
15.04 € | 50 | 22 Arbeitstage | 13 | 27.21 | 29.2 | |||
16.19 € | 50 | 22 Arbeitstage | 14 | 27.21 | 29.2 | |||
17.35 € | 50 | 22 Arbeitstage | 15 | 27.21 | 29.2 | |||
8.29 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | - | - | |||
9.44 € | 50 | 22 Arbeitstage | 7 | - | - | |||
11.76 € | 50 | 22 Arbeitstage | 9 | - | - | |||
12.91 € | 50 | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | |||
14.07 € | 50 | 22 Arbeitstage | 11 | - | - | |||
16.38 € | 50 | 22 Arbeitstage | 13 | - | - | |||
17.54 € | 50 | 22 Arbeitstage | 14 | - | - | |||
18.70 € | 50 | 22 Arbeitstage | 15 | - | - |
Loading...
Befestigungsmethode | - | Farbe | Grün | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Anzahl der Klemmpositionen pro Pol | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Breite/ Rasterabmessung(mm) | 5.08 | Schließplatte erforderlich | falsch | Art der elektrischen Anschluss 1 | - |
Art der elektrischen Anschluss 2 | - | Form des Loches Abstand zentrisch(mm) | - | Transparent | falsch |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1 | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Bemessungsstrom in(A) | 12 | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Länge(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften