Sicherungs-Reihenklemme, PT 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1058860
1058940
1058965
3211905
3211908
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsmethode Farbe Nennspannung
(V)
Länge
(mm)
Betriebstemperatur
(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Art der elektrischen Anschluss 1 Art der elektrischen Anschluss 2 Art des Sicherungseinsatzes Art des Sicherungshalters Netzspannung zur Fehleranzeige
(V)
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Werkstoff des Isolation Bemessungsstrom in
(A)

8.86 €

50 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmGrau2456-|-V06.264.8SonstigeSteckklemme AnschlussG-Sicherung 5 × 20 mmSchwenkbar12|3010.2|60.25|40.2|60.2|4Sonstige6.3

4.03 €

50 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmGrau50056-|-V06.264.8SonstigeSteckklemme AnschlussG-Sicherung 5 × 20 mmSchwenkbar-|-10.2|60.25|40.2|60.2|4Sonstige6.3

9.45 €

50 23 Arbeitstage --70--|---------|---|--|-6|6-|--10

8.86 €

50 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmBlau2456-|-V06.262.5SonstigeSteckklemme AnschlussSonstigeSchwenkbar12|3010.2|60.25|40.2|60.2|4Sonstige6.3

9.14 €

50 21 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmBlau25056-40|130V06.262.5SonstigeSteckklemme AnschlussSonstigeSchwenkbar110|25010.2|60.25|40.2|60.2|4Sonstige6.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schließplatte erforderlich wahr Art des Anzeige für die Anzeige - Spannungsart zur Anzeige -
Anschlussposition -

Technischer Support