PE-Panel Wanddurchführungsklemme, HDFK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0707785

Teilenummer
0707785
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.02 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe Grün/Gelb Nennspannung(V) 500
Anzahl der Pole 1 Betriebstemperatur(°C) -|- Anzahl der Klemmpositionen pro Pol -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 15.1 Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Mit integriertem Flansch -
Dicke der Montageplatte(mm) -|- Maß senkrecht zur Innenseite der Montageplatte(mm) - Maß parallel zur Innenseite der Montageplatte(mm) -
Maß senkrecht zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Abmessung parallel zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 6|35
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 4|25 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 10|25 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 2.5|10
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 101
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Sie befinden sich auf der Seite für PE-Panel Wanddurchführungsklemme, HDFK, die Teilenummer ist 0707785.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0707785.

Technischer Support