Leiterplattensteckverbinder, Hutschienenverbinder, UMSTBVK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1833904
1833946
1859263
1859292
1859302
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pole Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)

12.72 €

50 19 Arbeitstage 1134.8

17.35 €

50 22 Arbeitstage 1534.8

14.07 €

50 19 Arbeitstage 1134.9

17.54 €

50 7 Arbeitstage 1434.9

18.70 €

50 7 Arbeitstage 1534.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe Grün Nennspannung(V) 320
Länge(mm) 42.5 Betriebstemperatur(°C) -|- Anzahl der Klemmpositionen pro Pol -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 5.08 Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 - Art der elektrischen Anschluss 2 - Form des Loches Abstand zentrisch(mm) -
Transparent falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|1 Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 12 Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Technischer Support